- Artikel-Nr.:
- CP 6503000
- Produktbeschreibung
- Zur äußeren oder inneren Verstärkung von Gehäusen in entsprechender Größe. Kleinere Gehäuse können auch ohne Gehäuseverstärkung direkt montiert werden.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungszubehör für Gehäuse und Tragprofil plus 2 Dichtungen.
- Tragarmanschluss (Typ)
- CP-XL
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
Breite: = 600 mm
Tiefe: ≥ 210 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.952 kg
- Bruttogewicht
- 2.152 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177121713
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271