Standfuß, komplett mobil

Artikel-Nummer: CP 6136.500

Standfuß, komplett, mobil, mit Tragprofil CP-L.

Artikel-Nummer:
CP 6136.500
Ausführung
mobil
Lieferumfang
Traverse
Doppel-Lenkrollen
Tragprofil
Belastbarkeit (statisch)
35 kg
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.005 mm
Tiefe: 550 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
15.779 kg
Bruttogewicht
16.609 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177119376
ECLASS 8.0
27182604