Standfuß, komplett mobil

Artikel-Nr.: CP 6136000

Standfuß, komplett, mobil, mit Tragprofil CP-XL.

Artikel-Nr.:
CP 6136000
Ausführung
mobil
Lieferumfang
Traverse
Doppel-Lenkrollen
Tragprofil
Belastbarkeit (statisch)
50 kg
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.005 mm
Tiefe: 550 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
15.815 kg
Bruttogewicht
16.647 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177119352
ECLASS 8.0
27182604