Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen
- Artikel-Nr.:
- CS 9784520
- Ausführung
- Gehäuse mit Breite 1200 mm hat zwei 600 mm breite Montagefelder
- Produktbeschreibung
- Outdoorgehäuse, mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach.
- Material
- Aluminium AlMg3
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Einwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Grundgehäuse mit Bodenblech, dreiteilig
25 mm Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der Gehäusetiefe
Fronttür(en) mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Transportsockel mit verschraubten Blenden vorne und hinten
Regendach - Abmessung
- Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 400 mm - Abmessungen
- Gesamthöhe: 1.355 mm
Regendach Breite: 1.250 mm
Regendach Höhe: 55 mm
Regendach Tiefe: 450 mm
Lichte Breite: 512 mm
Lichte Höhe: 1.112 mm
Lichte Tiefe: 349 mm
Höhe Sockel: 100 mm - Ausführung Mittelsteg
- Mit demontierbarem Mittelsteg, 2 Schlosstüren
- Type rating nach UL 50E
- Type 3R
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- IK-Code
- IK10
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 66 kg
- Bruttogewicht
- 67 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177569195
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weiterführende Informationen
Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium
Baureihe Rittal New Basic
Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück
gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung
des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig
und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.
Doppeltüriges Gehäuse mit demontierbarem Mittelsteg, 2 Schloßtüren
mit eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen
mit DIN-Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff
mit Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Boden offen, mit einteiligen
oder mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher
Sockel aus 3 mm Aluminium,mit verschraubten Sockelblenden.
Wetterschutzdach, 55 mm hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm
gesteckt und verschraubt. Transportösen auf dem Innendach verschweißt,
vom Wetterschutzdach verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten
Einheit. Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatte
zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen über
das Systemzubehör möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 1200 x 1200 x 400 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel
und Regendach
Regendach: BHT: 1250 x 55 x 450 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9784.520 oder gleichwertig
Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück
gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung
des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig
und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.
Doppeltüriges Gehäuse mit demontierbarem Mittelsteg, 2 Schloßtüren
mit eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen
mit DIN-Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff
mit Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Boden offen, mit einteiligen
oder mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher
Sockel aus 3 mm Aluminium,mit verschraubten Sockelblenden.
Wetterschutzdach, 55 mm hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm
gesteckt und verschraubt. Transportösen auf dem Innendach verschweißt,
vom Wetterschutzdach verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten
Einheit. Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatte
zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen über
das Systemzubehör möglich.
Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035
Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 1200 x 1200 x 400 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel
und Regendach
Regendach: BHT: 1250 x 55 x 450 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9784.520 oder gleichwertig