Outdoor-Basicgehäuse

Artikel-Nr.: CS 9784640

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen

Artikel-Nr.:
CS 9784640
Ausführung
Gehäuse mit Breite 1200 mm hat zwei 600 mm breite Montagefelder
Produktbeschreibung
Outdoorgehäuse, mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach.
Material
Aluminium AlMg3
Oberfläche
Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Einwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Grundgehäuse mit Bodenblech, dreiteilig
25 mm Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der Gehäusetiefe
Fronttür(en) mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Transportsockel mit verschraubten Blenden vorne und hinten
Regendach
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 500 mm
Abmessungen
Gesamthöhe: 1.355 mm
Regendach Breite: 1.250 mm
Regendach Höhe: 55 mm
Regendach Tiefe: 550 mm
Lichte Breite: 512 mm
Lichte Höhe: 1.112 mm
Lichte Tiefe: 449 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Ausführung Mittelsteg
Ohne Mittelsteg, überlappende Türen
Type rating nach UL 50E
Type 3R
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
IK-Code
IK10
Grundmaterial
Aluminium
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
52 kg
Bruttogewicht
53 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177569249
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
CS NewBasic BHT 1200x1200x500, Aluminium, 2-türig, überlappend, Einwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium, bestehend aus Grundgehäuse, Regendach und Sockel., Doppeltüriges Gehäuse, Ausführung mit überlappenden Türen
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen
Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium Baureihe Rittal New Basic


Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,
Regendach und Sockel. Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück
gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035
Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung des Schrank-Korpus.
System-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig und in der Schranktiefe
umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs. Doppeltüriges Gehäuse
ohne Mittelsteg, Türen überlappend mit eingeschäumter PU-Dichtung
eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster-Lochung,
3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff und Sicherheitsschließung
mit Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Boden offen, mit einteiligen
oder mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen abdeckbar.
100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden.
Wetterschutzdach, 55 mm hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm
gesteckt und verschraubt. Transportösen auf dem Innendach
verschweißt, vom Wetterschutzdach verdeckt, zum Krantransport der
komplett bestückten Einheit. Individueller Innenausbau mit Montageplatte
Teilmontageplatten, zölligen und metrischen Profilschienen
und Schienensystemen über das Systemzubehör möglich.

Material:
Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3
Oberfläche:
Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet
in RAL 7035 Reinpolyester
Abmessungen:
Gehäuse: BHT 1200 x 1200 x 500 mm - Gesamthöhe 1355 mm,
inkl. Sockel und Regendach
Regendach: BHT: 1250 x 55 x 550 mm
Höhe Sockel: 100 mm
Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen
Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9784.640 oder gleichwertig