Tragprofile für Tragarmsystem CP-L
- Artikel-Nr.:
- CP 6511000
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal, beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich.
- Material
- Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil
- Farbe
- Tragprofil: RAL 7035
- Lieferumfang
- Tragprofile CP-L
- Länge
- 500 mm
- Materialstärke
- 8 mm
- Abmessung
- Breite: 50 mm
Höhe: 85 mm
Länge: 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.32 kg
- Bruttogewicht
- 2.52 kg
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177121751
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Dokumentationen
- Anleitung