- Artikel-Nr.:
- CP 6074100
- Ausführung
- geschlossen
- Produktbeschreibung
- Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewinde-formenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich.Geschlossener Kabelkanal mit großem Querschnitt. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar. X-förmige Profilierung für höhere Belastbarkeit, große Kabelführungskanäle. Oberer Kanal ausreichend für Kabel mit großen Steckverbindern (z. B. DVI oder VGA) und durch das komplette System hinweg vorhanden bzw. nutzbar.
- Nutzen
- Einfache Justage auch ohne Demontage des Systems möglich.
- schnelle und einfache Montage des Systems
- Begrenzung der Drehwinkel ohne Demontage des Systems
- Querschnitt ausreichend für große Stecker
- Trennung zwischen Daten- und Energieleitungen
- Abnehmbare Deckel für einfache Kabeldurchführung
- Flexible Kabelein- und Durchführungsmöglichkeiten
- Material
- Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil
Abdeckung: Kunststoff
- Farbe
- Tragprofil: RAL 7035
Abdeckung: RAL 7024
- Lieferumfang
- Tragprofil CP-C
- Länge
- 500 mm
- Materialstärke
- 6.5 mm
- Abmessung
- Breite: 75 mm
Höhe: 120 mm
Länge: 500 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4 kg
- Bruttogewicht
- 4.2 kg
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177618909
- ECLASS 8.0
- 27400556