Gehäuseteile CP-C
Artikel-Nr.: CP 6070000
Gehäuseteile für Tragarmsystem CP-C
- Artikel-Nr.:
- CP 6070000
- Ausführung
- Gehäusekupplung CP-C für Tragarmanschluss CP-L Ø 130 mm
- Farbe
- RAL 7035
- Drehbar/neigbar
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.979 kg
- Bruttogewicht
- 1.98 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177618756
- ECLASS 8.0
- 27400556