Gehäuseteile CP-C
Artikel-Nummer: CP 6070.200
Gehäuseteile für Tragarmsystem CP-C
- Artikel-Nummer:
- CP 6070.200
- Ausführung
- Gehäusebefestigung CP-C für Tragarmanschluss CP-L Ø 130 mm
- Farbe
- RAL 7035
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.919 kg
- Bruttogewicht
- 0.92 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177618763
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- Gehäuseteile CP-C, Gehäusebefestigung CP-C für Tragarmanschluss CP-L Ø 130 mm, Farbe: grau, Beschreibung: Gehäuseteile für Tragarmsystem CP-C, Einsatz bei statischem Lastbereich von 400 bis 1800 N. Durchgängige Kombinationsmöglichkeiten mit großer Funktio