Tragarm, höhenverstellbar für Tragarmsystem CP 120

Artikel-Nummer: CP 6510.340

bietet mehr Ergonomie

Artikel-Nummer:
CP 6510.340
Produktbeschreibung
bietet mehr Ergonomie durch Verstellbereich für große und kleine Bediener, für Sitz- und Steh-Arbeitsplätze, über eine Stellschraube vorne am Tragarm nach Bedarf auf bis zu 800 mm einstellbar. Abclipsbare Kunststoffverkleidung für Zugang zur integrierten Kabelführung.
Nutzen
Präzise Abstimmung der Druckfeder auf das Gehäusegewicht über eine Stellschraube hinten am Tragarm
Absolute Funktionssicherheit, bei Bruch der Druckfeder bleibt der Arm in seiner Position
Neigungswinkel des montierten Gehäuses in jeder Höhenposition gleich
Kabel mit Stecker wie z. B. DVI, VGA können problemlos durchgeführt werden
Integrierte Arretierung in drei Stufen
Farbe
RAL 9006
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
1’090 mm
Einbaumöglichkeiten
Maximaler Querschnitt zur Kabeleinführung 18 x 39 mm
Maximale Anzahl der einführbaren Kabel 3x Ø 7 mm und 2x Ø 8,5 mm
Hinweis zur Artikel-Nr.
Gewichtsbereich gilt für bestücktes Gehäuse und vertikales Tragprofil.
Abmessung
Länge: 1.090 mm
Traglast
20 kg...40 kg
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
18.257 kg
Bruttogewicht
19.218 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177598157
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
CP Tragarm, höhenverstellbar, für Tragarmsystem CP 120, L: 1090 mm, für Gewichtsbereich 20-40 kg
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Tragarm, höhenverstellbar, CP 120

Tragarm für Tragarmsystem CP 120, bietet mehr Ergonomie durch
Verstellbereich, für große und kleine Bediener, für Sitz- und
Steh-Arbeitsplätze. Über eine Stellschraube vorne am Tragarm nach Bedarf
auf bis zu 800 mm einstellbar. Präzise Abstimmung der Druckfeder auf das
Gehäusegewicht über eine Stellschraube hinten am Tragarm. Absolute
Funktionssicherheit, bei Bruch der Druckfeder bleibt der Arm in seiner
Position. Abclipsbare Kunststoffverkleidung für Zugang zur integrierten
Kabelführung. Neigungswinkel des montierten Gehäuses in jeder
Höhenposition gleich.
Gewicht: 19,2 kg
Für Gewichtsbereich: 20 kg - 40kg
Gewichtsbereich gilt für bestücktes Gehäuse und vertikales Tragprofil,,

Oberfläche: RAL 9006
Abmessungen: Länge 1090 mm
Artikelnummer: 6510340
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG