- Artikel-Nr.:
- CP 6508010
- Ausführung
- Anschluss an Rittal Tragarmsysteme
CP 40
CP 60
CP 120 über Adapter von Tragarmanschluss Ø 130 mm auf 120 x 65 mm
- Produktbeschreibung
- Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen. Deckel abnehmbar für einfache Kabeldurchführung.
- Material
- Aluminiumguss
- Farbe
- Konsole, Deckel: RAL 7024
- Lieferumfang
- 2 Kabelbinder
Inkl. Dichtung und Befestigungsmaterial
- Starr j/n
- Ja
- Hinweis
- Je nach Anwendung wird Befestigung oder Kupplung benötigt
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.659 kg
- Bruttogewicht
- 0.685 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177263932
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
-
CP Anschlusskonsole, für Tragarmanschluss 120x65 mm