Zur starren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen oder horizontalen Flächen, auch hängende Befestigung an einer Decke ist möglich.
- Artikel-Nr.:
- CP 6663000
- Material
- Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
- Starr j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.6 kg
- Bruttogewicht
- 1.828 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177122208
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeschreibung
- CP Wand-/Bodenbefestigung starr CP 40, Edelstahl, 1.4305
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Anleitung