Anschlussplatte zum leichten Einhängen der Command-Panel am Tragarm/Standfuß.
- Artikel-Nr.:
- CP 6528210
- Produktbeschreibung
- Zum leichten Einhängen der Command-Panel am Tragarm/Standfuß. Mehr Platz für Kabeleinführung.
- Material
- Anschlussplatte: Aluminiumguss
Verstärkungsblech: Stahlblech, 6 mm - Farbe
- RAL 7024
- Lieferumfang
- Dichtungen
Befestigungsmaterial - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.18 kg
- Bruttogewicht
- 1.602 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177267725
- ECLASS 8.0
- 27189263