- Artikel-Nr.:
- CP 6510330
- Produktbeschreibung
- bietet mehr Ergonomie durch Verstellbereich für große und kleine Bediener, für Sitz- und Steh-Arbeitsplätze, über eine Stellschraube vorne am Tragarm nach Bedarf auf bis zu 800 mm einstellbar. Abclipsbare Kunststoffverkleidung für Zugang zur integrierten Kabelführung.
- Nutzen
- Präzise Abstimmung der Druckfeder auf das Gehäusegewicht über eine Stellschraube hinten am Tragarm
- Absolute Funktionssicherheit, bei Bruch der Druckfeder bleibt der Arm in seiner Position
- Neigungswinkel des montierten Gehäuses in jeder Höhenposition gleich
- Kabel mit Stecker wie z. B. DVI, VGA können problemlos durchgeführt werden
- Integrierte Arretierung in drei Stufen
- Farbe
- RAL 9006
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 1’090 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Maximaler Querschnitt zur Kabeleinführung 18 x 39 mm
- Maximale Anzahl der einführbaren Kabel 3x Ø 7 mm und 2x Ø 8,5 mm
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Gewichtsbereich gilt für bestücktes Gehäuse und vertikales Tragprofil.
- Abmessung
- Länge: 1.090 mm
- Traglast
- 15 kg...32 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 18 kg
- Bruttogewicht
- 19 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177598140
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
-
CP Tragarm, höhenverstellbar, für Tragarmsystem CP 120, L: 1090 mm, für Gewichtsbereich 15-32 kg