Adapter für IP-Schottung für Tragarmanschluss Ø 130 mm

Artikel-Nr.: CP 6052700

Für die Sicherung der Schutzart zwischen Bediengehäuse und Stand-/Tragarmsystem.

Artikel-Nr.:
CP 6052700
Produktbeschreibung
Zur Montage von handelsüblichen Kabeleinführungselementen mit Außendurchmesser M63 x 1,5. Für die Sicherung der Schutzart zwischen Bediengehäuse und Stand-/Tragarmsystem.
Einsatzgebiete
Die Schottung eines Bediengehäuses zu:
Kupplung CP 60/120/180 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Befestigung CP 60/120 für Tragarmanschluss Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Winkelkupplung 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Material
Aluminium
Oberfläche
Schwarz eloxiert
Lieferumfang
Adapter
Inkl. Dichtungen
Inkl. Befestigungsschrauben
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.15 kg
Bruttogewicht
0.194 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177708051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
CP Adapter für IP-Schottung, für Tragarmanschluss Ø 130 mm
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail