Der Großschrank HD ist die anreihbare Schranklösung für hygienisch sensible Bereiche, welche regelmäßigen Reinigungen unterzogen werden.
- Artikel-Nr.:
- HD 4000285
- Material
- Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Montageplatte: Stahlblech - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010) - Lieferumfang
- Schrankrahmen mit angeschweißtem Rückwand-Bodenblech
Tür mit eingesteckter Dichtung
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Montageplatte
Eingeschraubter Mittelsteg - Optionen
- Untergestell HD mit Nivellierung
- Abmessung
- Breite: 1.200 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 500 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Türöffnungswinkel
- 125°
- IK-Code
- IK08
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 148 kg
- Bruttogewicht
- 149 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177967960
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- HD Systemschrank, BHT: 1200x1800x500mm, Edelstahl, mit Montageplatte, zweitürig
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationen
- Anleitung
- White Paper