Der Großschrank HD ist die anreihbare Schranklösung für hygienisch sensible Bereiche, welche regelmäßigen Reinigungen unterzogen werden.
- Artikel-Nr.:
- HD 4000685
- Material
- Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Montageplatte: Stahlblech - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010) - Lieferumfang
- Schrankrahmen mit angeschweißtem Rückwand-Bodenblech
Tür mit eingesteckter Dichtung
Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Montageplatte - Optionen
- Untergestell HD mit Nivellierung
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 500 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 499 mm x 1.696 mm
- Türöffnungswinkel
- 125°
- IK-Code
- IK08
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 74 kg
- Bruttogewicht
- 76.75 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693586
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationen
- Anleitung
- White Paper
Systemschrank Hygienic Design
Schaltschränke, eintürig oder doppeltürig mit eingeschraubtem,
senkrechtem Mittelsteg zwischen den Türen so konstruiert und angeordnet,
dass die Reinigungs- und Wartungsarbeiten an ihnen und in ihrem
unmittelbaren Umfeld wirksam durchgeführt werden können. Scharniere-
,Seitenwand- sowie Dachverschraubungen innerhalb des Dichtungsbereiches.
Hohl- oder Toträume und außen liegende Gewinde sind zu vermeiden. Wenn
Spalte notwendig, so groß, dass sie gut eingesehen, kontrolliert und
gereinigt werden können. Waagrechte Flächen sind zu vermeiden.
Aufstellung zur Wand mit einem Abstand von 300 mm. Befestigung des
Schrankes bzw. der Einheit an Wand oder Boden (Kippschutz) in Abstimmung
mit dem Auftraggeber. Die Gefahr der Kreuzkontamination (z.B. das
Bedienpersonal der Anlage) ist so gering wie möglich zu halten.
Türen
2 Türen mit umlaufend um 10 ° geneigten Umkantungen, damit
Flüssigkeiten, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sicher ablaufen
können. Scharniere innerhalb der Türdichtung, damit hygienekritische
Ablagerungen ausgeschlossen sind.
Verschluss Je Tür
2 Verschlüsse ausgeführt als 2-Punkt Stangenverschluss.
Verschluss-Einsatz ohne Vertiefungen und Spalte. Dichtung zwischen
Gehäuse und Verschluss, damit eine leichte Reinigung und Desinfektion
möglich ist. Nur durch qualifiziertes Personal zu öffnen.
Dichtung
mit einem spaltfreien Übergang zwischen Tür, Seitenwänden, Dach und
Korpus, frei von Hinterschnitten und Toträumen. Dies gewährleistet eine
sichere und kontrollierbare Reinigung unter Optimierung der
Reinigungszeiten und vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das
Wachstum schädlicher Mikroorganismen.
Material: Silikon mit einer höheren Beständigkeit gegenüber Reinigungs-
und Desinfektionsmitteln und Lebensmittelbestandteilen. Eine
geschlossene Materialstruktur verhindert die Aufnahme von Flüssigkeiten.
Einfärbung: blau, somit als Fremdkörper nach evtl.
Beschädigungen klar von Lebensmitteln zu unterscheiden und besser
identifizierbar. Die Dichtung ist auswechselbar ausgeführt, damit ein
schneller und kostengünstiger Austausch nach Beschädigungen möglich ist.
Bei Schrankanreihung Dichtungsprofil zwischen Anreihrahmen, Alle
Verwendeten Dichtungsmaterialien sind blaue Silikondichtung konform zur
FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600.
Montageplatte
aus Stahlblech, verzinkt. Abmessung: B x H 499 x 1696 mm.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Strichschliff Korn 400 Oberflächen-Rautiefe RA < 0,8 µm
Rückwand und Boden nicht abnehmbar, ohne Hohlräume konstruiert.
Oberfläche inklusive der Verschlüsse, Kabeleinführungen und
Befestigungselemente leicht reinigbar und beständig gegenüber den
üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
Schutzart
Schutzart IP 66 - Flüssigkeiten dürfen nicht nur keine schädliche
Wirkung haben, sondern nicht eindringen.
Konformitäten
-Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
-CE
Abmessungen
Breite: 600 mm
Höhe: 1800 mm
Tiefe: 500 mm
Lieferumfang
Schrankrahmen mit integrierter Rückwand und geschlossenem Boden
Tür mit eingesteckter Silikondichtung
Montageplatte, tiefenverstellbar
Benötigtes Zubehör
Seitenwand HD für Systemschrank HD; Seitenwände mit außenliegender,
blauer Silikondichtung. Verschraubungspunkte befinden sich innerhalb des
Dichtungsbereiches.
Aufsatz mit Schräge 30° HD für Systemschrank HD; Aufsatz mit 30° Schräge
zum verhindern von anstehen Flüssigkeiten oder Gegenständen. Spaltfreie
Montage an Systemschrank HD. Verschraubung innerhalb des
Dichtungsbereiches
Wenn bauseits wegen zu geringer Höhe diese Dachschräge nicht möglich
ist, mit Dachblech ohne Schräge, von innen verschraubt (in Abstimmung
mit dem Auftraggeber)
Seitenteile für Aufsatz HD; Seitenteile HD für den spaltfreien Abschluss
des Aufsatzes mit Schräge 30°.
Weiteres Zubehör
Um einen hygienegerechten Aufbau zu erreichen wird empfohlen,
hygienegerecht gestaltetes Zubehör einzusetzen, dies gilt insbesondere
für Aufhängung mit Wandabstand, Bodenaufstellung und Kabeleinführung.
Montage, ohne Sockel, auf Untergestell (Höhe mind. 300 mm) mit
Nivellierung zum Ausgleich der Ablaufschrägen im Hallenboden.
Anzahl der Füße am Untergestell von angereihten Schränken und Spalte
zwischen den Aufsätzen mit Schräge sind zu minimieren. Ideal ist ein
Untergestell oder Aufsatz für eine Kombination von zwei oder drei
Schränken.
Kabeleinführung über Edelstahl-Verschraubungen (1.4305 AISI 303) ohne
äußere Gewinde, bevorzugt seitlich. Unnötige Bohrungen und Blindstopfen
sind zu vermeiden.
Kabelzuführung über u-förmige Gitterrinne oder Kabelleiter-Systeme aus
Edelstahl, vertikal zur Wand oder Rohr-Konstruktion über Abstandshalter
(Länge 50 mm) befestigt.
Anreihrahmen, umlaufend zum Verbinden von mehreren Schränken.
Bestelldaten
Fabrikat: Rittal oder gleichwertig
Bestellnummer: HD 4000.685
Verpackungseinheit: 1 Stück
Schaltschränke, eintürig oder doppeltürig mit eingeschraubtem,
senkrechtem Mittelsteg zwischen den Türen so konstruiert und angeordnet,
dass die Reinigungs- und Wartungsarbeiten an ihnen und in ihrem
unmittelbaren Umfeld wirksam durchgeführt werden können. Scharniere-
,Seitenwand- sowie Dachverschraubungen innerhalb des Dichtungsbereiches.
Hohl- oder Toträume und außen liegende Gewinde sind zu vermeiden. Wenn
Spalte notwendig, so groß, dass sie gut eingesehen, kontrolliert und
gereinigt werden können. Waagrechte Flächen sind zu vermeiden.
Aufstellung zur Wand mit einem Abstand von 300 mm. Befestigung des
Schrankes bzw. der Einheit an Wand oder Boden (Kippschutz) in Abstimmung
mit dem Auftraggeber. Die Gefahr der Kreuzkontamination (z.B. das
Bedienpersonal der Anlage) ist so gering wie möglich zu halten.
Türen
2 Türen mit umlaufend um 10 ° geneigten Umkantungen, damit
Flüssigkeiten, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sicher ablaufen
können. Scharniere innerhalb der Türdichtung, damit hygienekritische
Ablagerungen ausgeschlossen sind.
Verschluss Je Tür
2 Verschlüsse ausgeführt als 2-Punkt Stangenverschluss.
Verschluss-Einsatz ohne Vertiefungen und Spalte. Dichtung zwischen
Gehäuse und Verschluss, damit eine leichte Reinigung und Desinfektion
möglich ist. Nur durch qualifiziertes Personal zu öffnen.
Dichtung
mit einem spaltfreien Übergang zwischen Tür, Seitenwänden, Dach und
Korpus, frei von Hinterschnitten und Toträumen. Dies gewährleistet eine
sichere und kontrollierbare Reinigung unter Optimierung der
Reinigungszeiten und vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das
Wachstum schädlicher Mikroorganismen.
Material: Silikon mit einer höheren Beständigkeit gegenüber Reinigungs-
und Desinfektionsmitteln und Lebensmittelbestandteilen. Eine
geschlossene Materialstruktur verhindert die Aufnahme von Flüssigkeiten.
Einfärbung: blau, somit als Fremdkörper nach evtl.
Beschädigungen klar von Lebensmitteln zu unterscheiden und besser
identifizierbar. Die Dichtung ist auswechselbar ausgeführt, damit ein
schneller und kostengünstiger Austausch nach Beschädigungen möglich ist.
Bei Schrankanreihung Dichtungsprofil zwischen Anreihrahmen, Alle
Verwendeten Dichtungsmaterialien sind blaue Silikondichtung konform zur
FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600.
Montageplatte
aus Stahlblech, verzinkt. Abmessung: B x H 499 x 1696 mm.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Strichschliff Korn 400 Oberflächen-Rautiefe RA < 0,8 µm
Rückwand und Boden nicht abnehmbar, ohne Hohlräume konstruiert.
Oberfläche inklusive der Verschlüsse, Kabeleinführungen und
Befestigungselemente leicht reinigbar und beständig gegenüber den
üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
Schutzart
Schutzart IP 66 - Flüssigkeiten dürfen nicht nur keine schädliche
Wirkung haben, sondern nicht eindringen.
Konformitäten
-Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
-CE
Abmessungen
Breite: 600 mm
Höhe: 1800 mm
Tiefe: 500 mm
Lieferumfang
Schrankrahmen mit integrierter Rückwand und geschlossenem Boden
Tür mit eingesteckter Silikondichtung
Montageplatte, tiefenverstellbar
Benötigtes Zubehör
Seitenwand HD für Systemschrank HD; Seitenwände mit außenliegender,
blauer Silikondichtung. Verschraubungspunkte befinden sich innerhalb des
Dichtungsbereiches.
Aufsatz mit Schräge 30° HD für Systemschrank HD; Aufsatz mit 30° Schräge
zum verhindern von anstehen Flüssigkeiten oder Gegenständen. Spaltfreie
Montage an Systemschrank HD. Verschraubung innerhalb des
Dichtungsbereiches
Wenn bauseits wegen zu geringer Höhe diese Dachschräge nicht möglich
ist, mit Dachblech ohne Schräge, von innen verschraubt (in Abstimmung
mit dem Auftraggeber)
Seitenteile für Aufsatz HD; Seitenteile HD für den spaltfreien Abschluss
des Aufsatzes mit Schräge 30°.
Weiteres Zubehör
Um einen hygienegerechten Aufbau zu erreichen wird empfohlen,
hygienegerecht gestaltetes Zubehör einzusetzen, dies gilt insbesondere
für Aufhängung mit Wandabstand, Bodenaufstellung und Kabeleinführung.
Montage, ohne Sockel, auf Untergestell (Höhe mind. 300 mm) mit
Nivellierung zum Ausgleich der Ablaufschrägen im Hallenboden.
Anzahl der Füße am Untergestell von angereihten Schränken und Spalte
zwischen den Aufsätzen mit Schräge sind zu minimieren. Ideal ist ein
Untergestell oder Aufsatz für eine Kombination von zwei oder drei
Schränken.
Kabeleinführung über Edelstahl-Verschraubungen (1.4305 AISI 303) ohne
äußere Gewinde, bevorzugt seitlich. Unnötige Bohrungen und Blindstopfen
sind zu vermeiden.
Kabelzuführung über u-förmige Gitterrinne oder Kabelleiter-Systeme aus
Edelstahl, vertikal zur Wand oder Rohr-Konstruktion über Abstandshalter
(Länge 50 mm) befestigt.
Anreihrahmen, umlaufend zum Verbinden von mehreren Schränken.
Bestelldaten
Fabrikat: Rittal oder gleichwertig
Bestellnummer: HD 4000.685
Verpackungseinheit: 1 Stück