- Artikel-Nr.:
- HD 4000.565
- Ausführung
- Dachneigung 30° nach vorne
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe vorne: 40 mm
Höhe hinten: 333 mm
Tiefe: 500 mm - Passend für
- Breite: = 600 mm
Tiefe: = 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9 kg
- Bruttogewicht
- 10 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693746
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Dokumentationen
- Anleitung