Aufsatz mit 30° Schräge zum verhindern von anstehen Flüssigkeiten oder Gegenständen. Spaltfreie Montage an Systemschrank HD.
- Artikel-Nr.:
- HD 4000585
- Ausführung
- Dachneigung 30° nach vorne
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe vorne: 40 mm
Höhe hinten: 333 mm
Tiefe: 500 mm - Passend für
- Breite: = 800 mm
Tiefe: = 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 12 kg
- Bruttogewicht
- 12.5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177693753
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Dokumentationen
- Anleitung