- Artikel-Nr.:
- VX 5051049
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: 1.200 mm
Tiefe: 400 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5.4 kg
- Bruttogewicht
- 7.4 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177928114
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- Dachbleche, für VX25, Farbe: grau, Lieferumfang: Dachblech, Pulverbeschichtet