Tür rechts für zweitürigen VX

Artikel-Nr.: VX 5051107

Artikel-Nr.:
VX 5051107
Material
Stahlblech
Oberfläche
tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Stangenverschluss, komplett
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.400 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
Lieferumfang
Stangenverschluss, komplett
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
16.8 kg
Bruttogewicht
25.06 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177927537
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204