- Artikel-Nr.:
- VX 5051110
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Stangenverschluss, komplett
Verschluss: 3 mm Doppelbart - Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 1.800 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX
- Lieferumfang
- Stangenverschluss, komplett
- Verschluss: 3 mm Doppelbart
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 15 kg
- Bruttogewicht
- 22.08 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927506
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204