Einzeltür für VX

Artikel-Nr.: VX 5051087

Artikel-Nr.:
VX 5051087
Material
Stahlblech
Oberfläche
tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Stangenverschluss, komplett
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Passend für
Gehäusetyp: VX
Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.800 mm
Lieferumfang
Stangenverschluss, komplett
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
32.75 kg
Bruttogewicht
33.8 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177927735
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204