Einzeltür für VX

Artikel-Nr.: VX 5051094

Artikel-Nr.:
VX 5051094
Material
Stahlblech
Oberfläche
tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Stangenverschluss, komplett
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Passend für
Gehäusetyp: VX
Breite: 600 mm
Höhe: 1.600 mm
Lieferumfang
Stangenverschluss, komplett
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
19.2 kg
Bruttogewicht
28.64 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177927667
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204