- Artikel-Nr.:
- VX 5051101
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Stangenverschluss, komplett
Verschluss: 3 mm Doppelbart - Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: 800 mm
Höhe: 1.800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 28.15 kg
- Bruttogewicht
- 29 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927599
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204