Montageplatte für VX, TS

Artikel-Nr.: VX 5051033

Montageplatten-Befestigung für TS

Montageplatten-Befestigung für VX

Montageplatten-Befestigung Anreih-Systeme VX25 Edelstahl

Artikel-Nr.:
VX 5051033
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessungen Montageplatte (B x H)
499 mm x 1.096 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
Breite: = 600 mm
Höhe: = 1.200 mm
Montagehinweis
Zum Einbau in TS Schränke wird die Montageplattenbefestigung 5050.063 benötigt.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
14.4 kg
Bruttogewicht
19.15 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177928275
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
Montageplatte, für VX, Lieferumfang: Montageplatte, Verzinkt