Montageplatte für VX, TS

Artikel-Nr.: VX 5051044

Montageplatten-Befestigung für TS

Montageplatten-Befestigung für VX

Montageplatten-Befestigung Anreih-Systeme VX25 Edelstahl

Artikel-Nr.:
VX 5051044
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessungen Montageplatte (B x H)
699 mm x 2.096 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.200 mm
Montagehinweis
Zum Einbau in TS Schränke wird die Montageplattenbefestigung 5050.063 benötigt.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
37 kg
Bruttogewicht
48.61 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177928169
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeschreibung
Montageplatte, für VX, Lieferumfang: Montageplatte, Verzinkt