- Artikel-Nr.:
- VX 5051112
- Lieferumfang
- Stangenverschluss, komplett
Schlossschild
Schlosskasten inkl. Doppelbart-Einsatz
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Befestigungselement Stangenverschluss
- Passend für
- Gehäusetyp: VX eintürig
VX doppeltürig, Haupttür
Höhe: 1.400 mm
- Lieferumfang
- Stangenverschluss, komplett
- Schlossschild
- Schlosskasten inkl. Doppelbart-Einsatz
- Verschluss: 3 mm Doppelbart
- Befestigungselement Stangenverschluss
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 3 kg
- Zolltarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177927483
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217