Blechschraube für Bodenbleche VX
- Artikel-Nr.:
- VX 5051018
- Ausführung
- Innensechsrund 30
- Produktbeschreibung
- für Bodenbleche VX
- Material
- Stahl
- Abmessung
- Länge: 13 mm
- Abmessung
- Gewinde: 5,5
Gewindelänge: 13 mm - Verpackungseinheit
- 50 Stück
- Nettogewicht
- 0.1 kg
- Bruttogewicht
- 0.184 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177934320
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- VX Innensechsrund-Blechschraube mit Bund, für Stahlblech Maß: 5,5x13 mm, TX30