Rückwand für VX Edelstahl

Artikel-Nr.: VX 5051149

Artikel-Nr.:
VX 5051149
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
außen Strichschliff, Korn 400
Passend für
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
27 kg
Bruttogewicht
31 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177930230
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
Rückwand für VX Edelstahl, B x H 800 x 2000 mm, Edelstahl 1.4301.