Tür links für VX Edelstahl

Artikel-Nummer: VX 5051.157

Artikel-Nummer:
VX 5051.157
Material
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Oberfläche
außen Strichschliff, Korn 400
Passend für
Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
34 kg
Bruttogewicht
38 kg
EAN
4028177930315
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101