Bodenblech für VX Edelstahl

Artikel-Nr.: VX 5050821

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Artikel-Nr.:
VX 5050821
Abmessung
Breite: 490 mm
Tiefe: 75 mm
Passend für
Breite: 600 mm
Hinweis
Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.
Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177972971