Bodenblech für VX Edelstahl

Artikel-Nummer: VX 5050.823

Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.

Artikel-Nummer:
VX 5050.823
Abmessung
Breite: 490 mm
Tiefe: 275 mm
Passend für
Breite: 600 mm
Hinweis
Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.
Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177972995