Für den individuellen Ausbau des Bodenraums. Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte vorhanden.
- Artikel-Nr.:
- VX 5050828
- Abmessung
- Breite: 540 mm
Tiefe: 175 mm - Passend für
- Breite: 1.200 mm
- Hinweis
- Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.
- Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177973046