- Artikel-Nr.:
- VX 5050829
- Abmessung
- Breite: 540 mm
Tiefe: 275 mm - Passend für
- Breite: 1.200 mm
- Hinweis
- Zum kompletten Verschließen einer Bodenöffnung wird mindestens ein Schiebeblech benötigt.
- Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.06 kg
- Bruttogewicht
- 2.1 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177973053