Schiebeblech für VX Edelstahl

Artikel-Nummer: VX 5050.820

Für einen variablen Ausgleich sowie eine flexible Öffnung im Bodenbereich. Kombinierbar mit Bodenblechen.

Artikel-Nummer:
VX 5050.820
Abmessung
Breite: 540 mm
Tiefe: 115 mm
Passend für
Breite: 1.200 mm
Hinweis
Bei doppeltürigen Schränken ist eine VE ausreichend für eine Schrankhälfte
Hinweis zur Artikel-Nr.
Nur für eine Schrankhälfte
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177972964