- Artikel-Nr.:
- VX_IT 5051215
- Material
- Aluminium
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
- Oberfläche
- Fronttür: Aluminium, eloxiert/lackiert
- Farbe
- Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal: RAL 9005
- Lieferumfang
- Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Scharniere 180°, montiert
Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
- Passend für
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm
- Lieferumfang
- Tür mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
- Scharniere 180°, montiert
- Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 17 kg
- Bruttogewicht
- 18.6 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968110