- Artikel-Nr.:
- VX_IT 5051229
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Stahlblechtür, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E - Passend für
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm - Lieferumfang
- Stahlblechtür, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
- Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 25 kg
- Bruttogewicht
- 25.88 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968172