Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT

Artikel-Nr.: VX_IT 5051231

Schaltschrank-Schlüssel

Artikel-Nr.:
VX_IT 5051231
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Stahlblechtür, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Passend für
Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm
Lieferumfang
Stahlblechtür, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8.3 kg
Bruttogewicht
9 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177968196