Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen

Artikel-Nr.: VX_IT 5051216

Schaltschrank-Schlüssel

Artikel-Nr.:
VX_IT 5051216
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Lieferumfang
Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177968226