Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen

Artikel-Nr.: VX_IT 5051220

Schaltschrank-Schlüssel

Artikel-Nr.:
VX_IT 5051220
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: 800 mm
Höhe: 1.800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
40 kg
Bruttogewicht
46 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177968257