- Artikel-Nr.:
- VX_IT 5051223
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 23 kg
- Bruttogewicht
- 28 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968264