Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT

Artikel-Nr.: VX_IT 5051219

Schaltschrank-Schlüssel

Artikel-Nr.:
VX_IT 5051219
Lieferumfang
Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
31 kg
Bruttogewicht
36 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177968240