Stahlblechtür hinten, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %)
Stahlblechtür, belüftet
Artikel-Nr.: VX_IT 5051232
- Artikel-Nr.:
- VX_IT 5051232
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
Stangenverschluss, komplett - Passend für
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.200 mm - Lieferumfang
- Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
- Stangenverschluss, komplett
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6 kg
- Bruttogewicht
- 6.6 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177968141