- Artikel-Nr.:
- VX 5050802
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Stangenverschluss, komplett
Verschluss: 3 mm Doppelbart - Passend für
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.800 mm - Lieferumfang
- Stangenverschluss, komplett
- Verschluss: 3 mm Doppelbart
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 17.142 kg
- Bruttogewicht
- 28.142 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177970557