- Artikel-Nr.:
- AX 5051314
- Material
- Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für
- Breite: 300 mm
Höhe: 400 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2.011 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177948976
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101