- Artikel-Nr.:
 - AX 5051325
 - Material
 - Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
 - Oberfläche
 - tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
 - Farbe
 - RAL 7035
 - Passend für
 - Breite: 400 mm
Höhe: 500 mm - Verpackungseinheit
 - 1 Stück
 - Nettogewicht
 - 3 kg
 - Bruttogewicht
 - 3.1 kg
 - Zolltarifnummer
 - 94039910
 - EAN
 - 4028177949089
 - ETIM 9
 - EC000261
 - ECLASS 8.0
 - 27180101