- Artikel-Nr.:
- AX 5051329
- Material
- Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
- Oberfläche
- tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für
- Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8.98 kg
- Bruttogewicht
- 9 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949126
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101