Montageplatte für AX

Artikel-Nr.: AX 5051369

Artikel-Nr.:
AX 5051369
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 375 mm
Materialstärke Montageplatte
2 mm
Passend für
Breite: 300 mm
Höhe: 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.6 kg
Bruttogewicht
1.635 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177949461
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101