Montageplatte für AX

Artikel-Nr.: AX 5051370

Artikel-Nr.:
AX 5051370
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 330 mm
Höhe: 275 mm
Materialstärke Montageplatte
2 mm
Passend für
Breite: 380 mm
Höhe: 300 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.4 kg
Bruttogewicht
1.48 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177949478
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101